Application avec nos paliers lisses

Applications avec risque de corrosion

Nettoyeur haute pression avec exosquelette

Igus Product

Nettoyeur haute pression avec exosquelette de la société Auftratech

Palier lisse pour fauteuil roulant d'équilibre

Igus Product

Les paliers lisses iglidur permettent une sortie rapide et en douceur des béquilles stabilisatrices du nouveau fauteuil roulant à deux roues de Hoss Mobility.

Amortisseur pour siège de bateau

Igus Product

Assise confortable même en cas de vagues et de vitesse élevée

Soc de J&M Manufacturing

Igus Product

Des paliers lisses polymères igus sont utilisés dans les cinq points d’articulation du soc.

Applications à charge élevée

Godet à mâchoire haut déversement

Igus Product

Des mouvements fluides dans les équipements très sollicités des engins de chantier

Utilisation à forte charge dans les cultivateurs

Igus Product

Les paliers lisses iglidur non lubrifiés assurent un fonctionnement sans entretien dans ce cultivateur et maîtrisent l'utilisation sous forte charge.

Attelage à boule sans lubrification pour remorques agricoles | igus

Igus Product

Découvrez l'attelage à boule KS80 avec insert iglidur® : une solution sans lubrification pour remorques agricoles, résistante à l'usure, réduisant la maintenance et les coûts d'exploitation.

Galère arrière

Igus Product

Des paliers lisses igutex TX1 sont utilisés dans ce cadre A

Palan

Igus Product

Permet de travailler à 65 mètres de profondeur pour la construction du métro.

Essieu oscillant

Igus Product

Les paliers lisses iglidur rendent l'entretien et la lubrification superflus.

Applications en contact avec les aliments

Machine à déboucher

Igus Product

Paliers lisses en plastique fonctionnant à sec dans les machines à déboucher et dévisser les capsules de bouteilles

Séparateurs de saucisses à chaîne : propres, résistants et sans entretien

Igus Product

Propres, résistants et sans entretien : les paliers lisses en polymère dans l'industrie alimentaire.

Hygienically sensitive multihead weighers

Igus Product

Newly developed plain and linear bearings in Multipond multihead weighers

Applications exigeant une résistance aux fluides

Système d'entraînement assisté par le vent

Igus Product

La voile électrique avec technique de stockage d'igus réduit la consommation de carburant jusqu'à 40 pour cent.

Inspections sous-marines

Igus Product

Les paliers lisses en plastique iglidur rendent les points d'appui d'un robot d'inspection sous-marine exempts de corrosion et d'entretien.

Pédales pour machines agricoles

Igus Product

Des pédales au mouvement fluide malgré la poussière et la saleté grâce à des paliers lisses polymères sans graisse.

Technique de stockage pour robots de nettoyage solaire

Igus Product

Les paliers lisses iglidur assurent des points d'appui sans entretien et sans lubrification dans l'appareil de nettoyage semi-automatisé pour surfaces solaires TG hyLIFT.

Camion-citerne à lisier

Igus Product

Des camions-citernes à lisier robustes sont utilisés pour la distribution économique du lisier issu du biogaz. Dans les axes pendulaires, des roulements polymères sans lubrification défient toutes les conditions défavorables.

Truck-mounted sweepers

Igus Product

Maintenance-free polymer bearings for robust sweeping vehicles

Applications à fort encrassement

Machines de production

Igus Product

Les lieux d'utilisation et les caractéristiques des produits iglidur et drylin sont présentés en prenant pour exemple un fabricant de machines de production de brosses.

Pédale Crankbrothers

Igus Product

Les paliers lisses polymères igus font leurs preuves dans le tout terrain.

Solutions igus® pour machines de récolte agricoles – sans entretien & durables

Igus Product

Découvrez les composants igus® (paliers lisses, chaînes énergie, rotules) pour machines de récolte agricoles : fonctionnement sans lubrification, haute précision et robustesse même dans des environnements salissants.

Vélo cargo électrique

Igus Product

La technologie d'inclinaison brevetée du vélo cargo électrique de GLEAM permet de rouler comme avec un vélo normal.

Équipement pour un désherbage rapide

Igus Product

Des paliers lisses iglidur sont utilisés dans un système d'attelage pour un désherbage rapide. Ils sont résistants aux intempéries et à la saleté.

Bineuse pour le retrait des mauvaises herbes

Igus Product

Des paliers lisses iglidur garantissent des mouvements fluides dans les équipements très sollicités des engins de chantier.

Farm loaders

Igus Product

The iglidur plain bearings are used in farm loaders at various locations. Thanks to their specifications, you save costs and time right from the production stage.

Applications à haute température

Machine d’emballage

Igus Product

Machine d'emballage avec des rouleaux à arêtes de coupe iglidur sans entretien

Machines à plaquer : paliers lisses résistants à la chaleur et à la poussière | igus

Igus Product

Découvrez les paliers lisses igus® pour machines à plaquer : résistants aux fortes charges, aux températures élevées et à la poussière de bois, sans lubrification ni entretien.

Applications avec des exigences d'hygiène élevées

Paliers lisses pour préhenseurs de plaques de microtitration

Igus Product

Cette unité de manipulation simple et économique pour les laboratoires déplace les plaques d'échantillons de A à B et se compose uniquement d'un fil et d'un palier lisse iglidur.

Plain bearing for infusion pump

Igus Product

Clean and maintenance-free plastic plain bearings ensure smooth movement in infusion pumps.

Machine de remplissage de yaourt

Igus Product

Soumise à des règles d'hygiène particulières, cette installation de remplissage doit fonctionner sans lubrifiant. La solution : les paliers lisses J d'iglidur.

Applications avec paliers lisses sur mesure

Suspension de roue

Igus Product

Cette Trabant a été équipée ultérieurement de paliers lisses en plastique iglidur sans entretien pour les mouvements de pivotement dans la suspension des roues.

Moissonneuse-batteuse CLAAS

Igus Product

Logements autolubrifiants et peu gourmands en entretien avec des paliers lisses iglidur dans des moissonneuses-batteuses CLAAS

Augmentation de la durée de vie des machines de remplissage de boissons

Igus Product

Pour cette installation d'embouteillage de boissons de Krones AG, on utilise des rouleaux en plastique à deux composants dans les étoiles d'agrafes. Les composants résistants à l'usure font leurs preuves en fonctionnement continu.

Applications avec des conditions météorologiques exigeantes

Paliers lisses pour systèmes de suivi

Igus Product

Pour qu'ils fonctionnent parfaitement par tous les temps, des paliers lisses en polymère sont utilisés dans cette installation photovoltaïque.

Palier lisse pour système de vapeur solaire

Igus Product

Des paliers lisses iglidur sont utilisés pour les paliers de précision.

Arracheuse de mottes

Igus Product

Les pique-balles sont des outils indispensables pour les pépiniéristes et les paysagistes.

Plain bearings in boat cranes

Igus Product

iglidur plain bearings defy salt water, high loads and UV radiation. Additional lubricants are unnecessary and the bearings are therefore environmentally friendly.

Dans quels secteurs les paliers lisses iglidur sont-ils utilisés ?

Aperçu des branches

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique