Changer de langue :

Les roulement à billes remplacent le frottement par le glissement par le roulement, la rotation peut donc se faire avec peu de résistance. En règle générale, ils doivent être graissés pour fonctionner correctement. Les roulement à billes xiros de polymère n’ont pas besoin de lubrification supplémentaire, ils sont résistant à la corrosion et fonctionnent extrêmement peu bruyant. Ces avantages en font une alternative économique à leurs homologues en métal. Les composants en un mélange de tribo-polymères sont légers, résistants aux produits chimiques et peuvent être amagnétiques. Ces qualités en garantissent un usage sûr dans le secteur médical, le secteur du conditionnement et de l’emballage,le secteur des produits alimentaires, l’technique d'entraînement et de nombreux autres secteurs.
Nos roulement à billes xiros se composent d’un mélange de polymères de base, de lubrifiants solides, de fibres et de fils. Les billes utilisées sont généralement en inox, en verre ou en polymère. Elles sont logées dans une cage qui peut être réalisée en matériaux xirodur de la société igus, en PA, en PP ou en PEEK.
Le roulement à billes est devenu incontournable dans la construction mécanique. Il en existe différents types, dont les dimensions et la composition technique des composants dépendent des spécifications de l'application industrielle. Vous trouverez ci-dessous les types les plus utilisés.
Roulements à billes à gorge profonde selon DIN 625:
Ce type de roulement à billes absorbe les forces radiales et est utilisé partout où des composants sont en rotation. Dans le secteur automobile, par exemple, les roulements à billes à gorge profonde se retrouvent dans le châssis, où ils assurent la fonction de support et de guidage de l'essieu. Dans ce cas, une force radiale s'exerce toujours lorsque l'essieu effectue un mouvement de rotation.
Roulements à billes à contact oblique selon DIN 628 :
Ce roulement est destiné à absorber les forces radiales et axiales dans une direction. Les roulements à billes à contact oblique permettent d'atteindre des vitesses plus élevées et de réduire le frottement pour les charges les plus diverses. Les roulements à billes à contact oblique sont utilisés dans l'industrie du vélo, dans le secteur automobile ou par exemple dans les broches des machines-outils.
Roulements à rotule sur billes selon la norme DIN 630:
Ce type de roulement à billes est généralement utilisé dans des applications avec des arbres longs. Cela est dû aux problèmes de montage liés aux trous dans le logement. La force axiale joue un rôle dans les roulements à alignement automatique. Celle-ci doit être faible, car les rainures de la bague extérieure présentent des surfaces de contact limitées pour les éléments roulants. Il est utilisé dans la construction mécanique générale.
Roulements à billes axiaux selon DIN 711:
Comme son nom l'indique, ce type de roulement est destiné à supporter des charges axiales. Il existe en version à une ou deux rangées et est déjà utilisé dans de nombreuses applications de la technique médicale ou de l'industrie de l'emballage.
Nous y répondons à quelques questions générales sur les roulements à billes et sur nos roulements à billes en polymère. Y sont notamment traités les sujets suivants :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24