Moteurs pas à pas

Les moteurs pas à pas igus® sont sans entretien et ont une longue durée de vie, ils sont disponibles en différentes tailles et peuvent être équipés de connecteurs métriques, de freins et de codeurs.  Les moteurs pas à pas sont disponibles en plusieurs tailles : NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34, avec des brides allant de 28 mm à 86 mm. Ils fonctionnent de manière fiable à des températures comprises entre -10 et +50 °C. Leur connexion électrique standardisée leur permet d'être raccordés aux commandes les plus courantes d'autres fabricants, en plus des commandes igus®.
 
Avantages 
  • Compatibilité avec les commandes moteur les plus courantes
  • Positionnements également possibles sans codeur
  • Plusieurs tailles
  • Couples élevés
  • Codeur et frein disponibles en option pour une meilleure sécurité de l'installation 
  • Degré de protection élevé (jusqu'à IP68)
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique