Changer de langue :
Produits pour les mouvements. Emploi sans entretien et avec un faible niveau sonore dans le en continu logistique.
Toute interruption logistique de la tenue de stocks a des conséquences désastreuses sur la rapidité de la chaîne d’approvisionnement. Les clients ne veulent pas avoir à attendre leurs marchandises et la livraison dans les délais impartis représente un avantage compétitif de taille pour les fabricants. Les processus correspondants sont largement automatisés, surtout pour les grandes intralogistique. Des véhicules à guidage automatique (VGA) et transgerbeurs viennent s’associer aux chariots élévateurs, aux tables élévatrices et autres palettiseurs pour déplacer de manière autonome marchandises et colis. Nos produits sont en mesure de faciliter une opération en 24/7 parce qu’ils sont sans graisse et donc sansentretien. Nos chaînes porte-câbles, câbles, paliers lisses et guidages linéaires contribuent aussi à diminuer le poids et la espace de montage, un aspect important notamment pour les entrepôts à hauts rayonnages.
Schnell geliefert, leicht montiert, lange Lebensdauer und Kosteneinsparungen: Entdecken Sie schmier- und wartungsfreie Lagertechnik, einbaufertige Energieketten samt Leitungen, Sensorik oder mobile Robotik mit rund 25 % Kostenvorteil gegenüber vergleichbaren Lösungen am Markt.
Besuchen Sie uns auf der LogiMAT 2026:
🗓️ 24.03. – 26.03. | 📍 Halle 3, Stand 3D21 | Messe Stuttgart

Comment des composants de machine peuvent-elles fonctionner en mode dynamique sur de longues distances tout en étant alimentées en électricité de manière sûre ?
Ce livre blanc s’intéresse aux chaînes porte-câbles et aux rails conducteurs utilisés pour le guidage des câbles dans les ponts et grues, les convoyeurs aériens électriques, les trains électriques, les transgerbeurs RGB et les transbordeurs transversaux.

Lesplastiques intelligents augmentent la fiabilité dans le secteur de la logistique. Les capteurs intelligents signalent l’état de produits tels que chaînes porte-câbles ou câbles et indiquent les dates d’entretien recommandées pour ceux-ci.
Ses avantages
Unsere AMR ReBeLMove und ReBeLMove Pro ermöglichen das Handling von Leergut, Kommissionierwagen, Kleinladungsträgern, Arbeitsstationen, Paletten oder Regalen und bewegen dabei bis zu 250 kg Traglast.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24