Changer de langue :
Le port sud de la zone de Pudong de Shanghai, à l'embouchure du fleuve Yangtze, abrite le siège de Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd (SWS), juste en face de la zone portuaire de Changxingdao. Le constructeur naval chinois SWS est l'un des dix plus importants au monde. Trois grues Shipyard, dont les dimensions correspondent à celles d'immeubles de 30 étages, sont actuellement en service dans cette immense zone industrielle. L'alimentation en énergie et en données de ces gigantesques éléments de levage est assurée par des systèmes de chaînes d'énergie en plastique d'igus.
Le port sud de la zone de Pudong de Shanghai, à l'embouchure du fleuve Yangtze, abrite le siège de Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd (SWS), juste en face de la zone portuaire de Changxingdao. Le constructeur naval chinois SWS est l'un des dix plus importants au monde. Trois grues Shipyard, dont les dimensions correspondent à celles d'immeubles de 30 étages, sont actuellement en service dans cette immense zone industrielle. L'alimentation en énergie et en données de ces gigantesques éléments de levage est assurée par des systèmes de chaînes d'énergie en plastique d'igus.

Étude de cas à télécharger
Cette étude de cas décrit clairement comment EMO B.V. a pu atteindre des kilométrages de plus de 375.000 km sur ses grues STS grâce à igus chains for cranes.
SWS se montre également très satisfaite de la consultation permanente sur place par igus. Zhang Quan : "Les ingénieurs de service nous contactent régulièrement pour s'assurer du bon fonctionnement du système". Afin d'économiser les capacités et les coûts d'un stockage propre, SWS ne retient pratiquement aucune pièce de rechange igus. On les trouve dans toutes les tailles dans l'entrepôt igus de 3 000 m2 situé dans la zone franche de Waigaoquiao, à seulement 20 kilomètres du lieu d'utilisation des grues. Zhang Quan : "Si nous avons besoin de quelque chose, il suffit d'un appel à igus ou d'un e-mail".
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24