Modules linéaires légers

  • Rigidité élevée et constante de l'axe indépendamment de la course
  • Grande précision
  • Vitesses élevées possibles
  • Commande à partir de n’importe quel type de montage
  • Courses longues possibles

Axes linéaires à entraînement à crémaillère

Module linéaire « endless gear »
  • Solution pour les courses très longues
  • Éléments avec crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
  • Pour les applications > 2 000 mm
  • Fonctionnement séparé et simultané de plusieurs chariots
Unité à crémaillère pour pince drylin® GRQ
  • Profilé carré creux, denté, avec revêtement trempé et insensible à la corrosion
  • Pour les charges jusquà 500 g à une vitesse maximale de 0,7 m/s
  • Entraînement : moteur pas à pas NEMA11 avec roue dentée
  • Léger, rapide, petit et sans graisse
Unité à crémaillère drylin® GRW
  • Transmission directe de la force par crémaillère
  • Structure compacte
  • Manutention de charges jusqu'à 10 N
  • Combinaison de matériaux : profilé en aluminium / crémaillère en polymère
  • Accessoires disponibles
  • Moteurs disponibles
Unité à crémaillère drylin® GRR
  • Axe en Z léger (1,45 kg) pour les courses jusqu’à 500 mm
  • En aluminium et polymères
  • Optimal pour les applications à portiques
  • Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide
  • Aussi disponible en version plus grande avec course jusqu’à 1000 mm et une charge possible de 100 N maximum

Pour portiques pluriaxiaux

Pour postes de contrôle et de mesure

Pour les applications de pick & place

Entraînement linéaire à crémaillère : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?

  • Applications de pick & place très dynamiques
  • Pour les applications avec structure compacte
  • Comme axe z dans les portiques pluriaxiaux

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Charges élevées
  • Auto-blocage
  • Applications dans les milieux sales

Composition d'un axe linéaire à crémaillère igus (axe z)

Section d'un axe linéaire à crémaillère igus
ZAW-1040

Module linéaire à courroie crantée avec entraînement à courroie crantée

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

Modules linéaires à courroie crantée prêts à raccorder

Exemples d’applications réalisées par nos clients

Unités linéaires à crémaillère drylin GRW dans la préparation d'échantillons

Préparation automatisée d’échantillons

Modules linéaires à entraînement à crémaillère drylin GRQ dans une installation de soutirage

Utilisation optimale de l’espace nécessaire dans une installation de soutirage

Exemples d'applications de technique d'entraînement drylin

Autres applications

Plus d’informations

Modules linéaires économiques à courroie crantée
drylin éco
Films de montage : technique d'entraînement drylin
Vidéos de montage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique