Moteurs électriques drylin E

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

Moteurs pas à pas drylin e pour la technique d'entraînement

Moteurs pas à pas

  • Puissants et en 5 tailles
  • Moteurs à connecteur métrique ou cordon
  • Sécurité avec codeur et frein
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Moteurs à courant continu et moteurs DC drylin-e

Moteurs à courant continu

  • Egalement disponibles avec carter de protection
  • Couples de 0,1 à 1,8 Nm
  • Rotations jusquà 440 tr/min
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Moteur EC drylin E, moteur DC sans balais

Moteurs EC/BLDC

  • Avec capteur à effet de Hall et codeur
  • Tailles NEMA : 17, 23 et 34
  • Pratiquement pas d’usure
  • Vitesses très élevées
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
Moteur pas à pas pour entraînement à vis drylin E

Moteurs pas à pas vis

  • 3 tailles avec couple de maintien 0,1 à 2 Nm
  • 7 types de vis avec des pas de 0,8 à 50 mm
  • Ecrous adaptés
  • Montage de vis possible sur moteur pas à pas sans codeur des deux côtés
Moteur pas à pas avec protection contre l'eau IP68

Moteur pas à pas avec protection contre l’eau IP68

  • taille : NEMA23/bride de 56 mm
  • indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement du moteur : bornier
Moteurs à courant continu à réducteur à vis sans fin drylin E

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • Avec cannelures
  • Compact & silencieux
  • Couples de 0,75 Nm à 2,00 Nm
  • Rotations jusquà 350 tr/min
  • Codeur de position compris

Outil de recherche de produits drylin E

Configurateur de moteurs

Moteurs électriques

Configurateur de technologies d'entraînement

Entraînements linéaires électriques

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Moteurs à vis

Pourquoi choisir des moteurs drylin E ?

Produits prêts à expédier en 24h

Votre commande préparée en 24h

Stock

Stocks toujours importants

Icône durée de vie

Longue durée de vie des produits

Icône disponibilité à long terme

Gamme de produits disponible à long terme

Pas de minimum de commande Icône

Pas de minimum de commande

Icône contrôle à 100 %

Contrôle à 100 %

Produits allant avec

Réducteur

Réducteurs drylin E

  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • couple de maintien plus élevée d’un frein
  • Existe en 2 dimensions
  • Démultiplications de 3 & 5
Accouplement

Accouplements drylin E

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur palier
  • Atténuation des vibrations et système emboîtable
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
Alimentations

Alimentations à découpage drylin E

  • 8 variantes dans la boutique en ligne
  • Puissance nominale de 75 à 960 W
  • Livraison en 24h prêt à expédier
  • Conviennent aux cartes de pilotage igus

Nos offres de services

Cartes de pilotage drylin E

  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour toutes les unités linéaires drylin
En savoir plus sur les commandes moteur
Icône carte de pilotage

Programmes d'échantillons drylin E

  • Programmes à télécharger avec programme maître/de commande & dryve Paramétrage
  • Compatible avec les fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible avec les ordinateurs/cartes de développeur monocarte courants
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
En savoir plus sur les modèles de programmes

Exemples d'applications avec les moteurs igus

Scanners à rayons X XXL

Moteurs Exemple d'utilisation du scanner XXL

Plafond de miroirs motorisé composé de 120 miroirs

Plafond miroir Twaxis

Mouvement sans friction sur le banc d'essai des capteurs

Mouvement sans friction dans le banc d'essai des capteurs

Autres exemples d'application

AWB

Explorez nos autres solutions

Guidage linéaire

Guidages linéaires

eco

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique