Logiciel igus Robot Control

Programmer, simuler et commander des robots sans licence

Logiciel de robotique gratuit (en anglais)

  • Connexion simple entre le robot et la commande
  • Commande intuitive avec interface 3D et jumeau numérique permettant l'exécution directe et la vérification des séquences de mouvements
  • Configuration de l'interface de la caméra possible directement via le contrôleur et le logiciel
  • Programmation de robots Delta, à portique, SCARA et à bras articulé
  • Le logiciel permet de tester sans risque avant l'achat.
  • PC avec système d'exploitation Windows 10
  • Communication via Ethernet ou WLAN
  • 500 Mo d'espace disque disponible

Programmes types, wiki et formations

Logos des programmes types

Modèles de programmes

Logo de Commonplace Robotics by igus

Wiki igus Robot Control

Matériel de contrôle

Formation à la programmation


Interface API

Entrées et sorties numériques

Modbus TCP/IP

Interface CRI

Interface caméra

Cloud

ROS, Matlab, LabView, etc.

Configurations de projets

préhenseur

Pince

boîte virtuelle

Boîte virtuelle

axes externes
axes externes

Axes externes

programmes
programmes

Programmes

cinématiques spéciales

Cinématiques spéciales

Programmation

mouvement des axes
mouvement des axes

Mouvements d'axes

mouvement linéaire
mouvement linéaire

Mouvement linéaire

mouvement circulaire
mouvement circulaire

Mouvements circulaires

conditions
conditions

Conditions

calcul matriciel
calcul matriciel

Calcul de matrice

relatif
relatif

Relatif

sous-programmes
sous-programmes

Sous-programmes

accès aux variables
accès aux variables

Variables et accès aux variables

  • Les variables numériques: Celles-ci peuvent être utilisées pour stocker des nombres entiers ou des nombres à virgule flottante.
  • Les variables de position: Elles peuvent être utilisées pour stocker des positions cartésiennes et des positions articulées. Le contexte détermine si une telle variable est interprétée comme une position cartésienne ou une position articulée.

Julian Ruwe
Julian Ruwe

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649 8255