CASE chainflex

chainflex® CASE : une solution pratique pour transporter, stocker et dérouler les câbles

Gagnez du temps, gagnez du temps et faites des économies au niveau des matériaux d’emballage !

Un entrepôt de câbles bien rangé en évitant les systèmes d’entreposage coûteux et les frais de port pour vos câbles


Avantages :

Avantages du chainflex CASE

A chaque câble le CASE qui convient

chainflex CASE M

chainflex CASE M

chainflex CASE S

chainflex CASE S
chainflex CASE Mchainflex CASE S
• Convient particulièrement aux câbles plus épais• Convient particulièrement aux câbles plus courts et plus fins
• Les poignées de transport peuvent être utilisées pour créer des espaces de stockage individuels• Manipulation simple grâce à la petite taille, même pour les déplacements
• Remplissage maximum : 200 mètres• Remplissage maximum : 200 mètres
• Empilage possible jusqu’à 3 CASES• Utilisation efficace de l’espace de stockage : deux CASE S s’adaptent là où auparavant un CASE M convenait
• Dimensions : 435 x 410 x 407 mm• Dimensions : 435 x 250 x 407 mm

Vous avez déjà un CASE chainflex ? Alors remplissez-le à nouveau !

Les avantages du chainflex CASE

chainflex CASE M

chainflex CASE S

Pourquoi nos clients nous recommandent !

BSH Hausgeräte GmbH
Katharina Wielpuetz

marchandise au mètre câbles

Gamme chainflex®

chainflex® garantie

Garantie

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique