Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Exemples d´applications pour ponts roulants

Crane crab

This crane crab runs on a reconditioned crane girder.

Coil crane

On this coil crane, the motor-driven cable drums required a lot of maintenance.

Process crane

In this process crane there was a number of required cables and less space available.

Crane

This crane transports billets with the help of a magnet traverse in a steelwork.

Galvanization facility

Six transport trolleys move material through the individual stations in this galvanization plant.

Hall cranes

Reliable energy supply for crane and gantry travel in waste sorting operations.

Fully automatic indoor crane

In halls in particular, every little bit of space often counts.

Crane in sawmill

This crane is to be used in a sawmill to transport up to 8 cubic metres of wood chips at once.

Pont dans une fonderie

Ces trois ponts sont utilisés pour le transport de récipients contenant du métal en fusion dans une fonderie.

Crane applications

In this case, two different crane applications have been realised using the igus® energy chain series 5050 from the E4/4 range

Assembly crane

This crane in a truck assembly plant is used to unload andtransport the individual vehicle chassis at the beginning of the assembly process.

Two-girder bridge crane

With the perfectly fitting energy supplysystem for this crane system, the overalldimension for the installation was considerablyreduced.

Pont roulant

Pont roulant

Lieu de montage : Europe
Course : 36 m
Vitesse maxi : 70 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 290.17.200.0
Types de câbles chainflex® : CF31 / CF6 / CF11

Pont roulant

Pont roulant

Lieu de montage : dans le monde entier
Course : 22 m
Vitesse maxi : 40 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 10.038.075.0
Types de câbles chainflex® : CF130 / CF30

Pont roulant

Pont roulant

Lieu de montage : dans le monde entier
Course : 80 m
Vitesse maxi : 40 m/min
Accélération maxi : 0,2 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 5050.35.300.0
Types de câbles chainflex® : CF300 / CF9 / CF11

Grue pour décharge

Grue pour décharge

Lieu de montage : Autriche
Course : 24 m
Vitesse maxi : 45 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 4040CR.20.250.0
Types de câbles chainflex® : CF31 / CF6 / CF11

Pont de transport de bobines d´acier

Pont de transport de bobines d´acier

Lieu de montage : Allemagne
Course : 38 m
Vitesse maxi : 50 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 3838.25.250.0
Types de câbles chainflex® : CF31 / CF130 / CF11 / CFBUS

Grue pour marchandises en vrac

Grue pour marchandises en vrac

Lieu de montage : Europe
Course : 160 m
Vitesse maxi : 20 m/min
Accélération maxi : 0,5 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 4140.22.250.0
Types de câbles chainflex® : CF30 / CF7 / CF11

Grue à pince

Grue à pince

Lieu de montage : Europe
Course : 28,6 m
Vitesse maxi : 80 m/min
Accélération maxi : 0,3 m/s²
 
Chaîne porte-câbles : 400.25.300.0
Types de câbles chainflex® : CF30 / CF31


Ponts

Exemples d´utilisation de systèmes de chaînes porte-câbles sur des grues dans le monde entier


Produits igus® utilisés dans les grues


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24