Exemples d'applications réussies dans l'industrie des machines-outils

Aperçu des applications avec les produits igus dans les machines-outils

Les machines à commande numérique : Aperçu des applications

Installation de soudage

Système de robot de soudage dans un atelier avec bras robotisés orange et rails de guidage.

Machine combinée pour le fraisage et le perçage

Machine avec un module d’automatisation bleu dans une installation d’essai ou de production.

Tour horizontal

Chaîne porte-câbles sur un banc d’essai dans un atelier industriel.

Centre d'usinage

Machine ROMI DCM 620-5X HYBRID avec panneau de commande; un homme se tient devant, les bras croisés.

Tour multibroche

Tour CNC igus pour l’usinage du métal.

Fraiseuse compacte

Fraiseuse CNC avec portable pour le contrôle et une pièce sur la table de travail.
Installation verticale avec chaîne porte-câbles et protection des câbles sur un mât de machine.

Fraiseuse à colonne mobile

Application

Conditions ambiantes défavorables (utilisation de produits chimiques, présence importante de salissures, projection de copeaux).

Tour pour charges lourdes

Tour CNC avec panneau de commande et support de pièce.

Installation de découpe

Système de découpe MultiTherm avec portique et panneau de commande.

Fraiseuse

Une fraiseuse CNC à broche travaille des copeaux sur la table de travail.

Fraiseuse à polir

Système automatisé avec chaîne porte-câbles à côté d’un mannequin d’essai.

Fraiseuses et tours

Connexion filetée avec zone A marquée dans un dessin technique en coupe.

Machine d'oxycoupage

Système de découpe laser SATRONIK_HDS-8000 avec chaîne porte-câbles et tête de coupe dans un atelier industriel.

Centre d'usinage

Tour CNC avec zone de travail fermée et revêtement métallique.

Fraiseuse à portique

Chaîne porte-câbles sur une machine guide les câbles en toute sécurité pendant le mouvement.

Espace de montage réduit et rayons de courbure minimaux

Automates de poinçonnage-pliage servo

Machine de poinçonnage et de pliage Bihler avec câbles Chainflex pour l’alimentation mobile.

Centre de tournage haute performance

Une chaîne porte-câbles alimente une broche d’une machine EMAG avec des câbles Chainflex.

Perceuse automatique

Système de production automatisé avec plusieurs unités de transport et de manutention pour la fabrication industrielle.

Rectifieuse d'engrenages

La chaîne porte-câbles guide les câbles sur une machine dans un atelier.

Centre d'usinage multibroche

Chaîne porte-câbles dans une installation industrielle avec câbles guidés.

Système d'automatisation de presse

RoboWorker avec enceinte de protection, panneau de commande et bras robotisé automatisé.

"Machine à portique Heavy Duty"

Machine-outil pour l'usinage des métaux

Chaîne porte-câbles sur une machine-outil guidant des câbles en courbe à l’intérieur de la machine.

Machine à cintrer par étirage

Tour CNC avec enceinte fermée et système de refroidissement et d’évacuation des copeaux connecté.

Centre de fraisage

Chaîne porte-câbles à l’intérieur d’une machine, avec des flèches et une note indiquant un trajet ouvert vers l’intérieur.

Grande longévité en fonctionnement continu

Tours et rectifieuses

La chaîne porte-câbles guide les câbles dans une installation de machine.

Machine de soudage par friction et agitation

Machine de soudage avec panneau de commande et zone de travail ouverte.

Fraiseuse

readychain sur une fraiseuse DMF 200|8 pour l’usinage au micromètre.

Tour automatique multibroche CNC

Machine CNC Schütte SC9-32 avec panneau de commande et fenêtre sur la zone d’usinage.

Centre d'usinage de grande taille

Chaîne porte-câbles pour une installation industrielle sur un banc d’essai avec des modules bleus.

Machine de découpe

La chaîne porte-câbles guide des câbles au-dessus d’une machine dans un milieu industriel.

Systèmes de positionnement dans la fabrication électronique

Système d’automatisation igus avec chaînes porte-câbles et ensembles métalliques dans une installation technique.

Fraiseuse de tuyaux en béton

Capteur sur un support de machine avec des tuyaux rouges.
Deux machines industrielles pour le microdosage 3D dans un atelier de production.

Machines pour le micro-assemblage

Application

Un montage simple et rapide

Série de machines-outils

Rectifieuse UGrind 800 avec panneau de commande et e-chains et accessoires raccordés pour l’alimentation des pièces.

Affûteuse

Tambour de câbles igus dans une installation industrielle avec chaînes porte-câbles et tuyaux guidés.

Fraiseuse à portique

Grande installation de machines avec clôtures grillagées dans une usine.

Centre d'usinage

Machine d’usinage ALZMETALL avec panneau de commande pour le travail des métaux.

Centre d'usinage à portique

La chaîne porte-câbles guide les câbles en toute sécurité dans une machine mobile.

Rectifieuse

La rectifieuse usine un grand tambour cylindrique.

Plus de témoignages

Machines-outils en général

La chaîne porte-câbles et les conduites guident les câbles en toute sécurité dans la zone de mouvement de la machine.

Machine de découpe au jet d'eau

Machine de découpe au jet d’eau avec panneau de commande et portique dans un atelier de production.

Unité de courroie crantée avec guidage lisse

Arbre métallique avec des résidus dans un logement de roulement.

Machine de pliage de fil

Machine rotative indexée avec presse dans un atelier de production.

Centre d'usinage

Console de commande d’une machine CNC à côté du carter fermé de l’installation.

Machine de découpe laser

Grande machine industrielle dans un atelier, avec boîtier orange et chaîne porte-câbles.
Vector 2010 avec chaîne porte-câbles et tuyau d’aspiration dans un atelier industriel.

Machine à bois

Application

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique