Changer de langue :
Câbles hybrides d'igus dans une utilisation exigeante sur des perceuses automatiques
Jusqu'à cinquante servo-axes dans un espace restreint, une dynamique élevée, des exigences élevées en matière de durée de vie et de petits rayons de courbure : la technologie monocâble fonctionne-t-elle dans ces conditions plutôt défavorables ? IMA Klessmann ne s'est pas contenté de l'essayer, mais l'a soigneusement testée en collaboration avec igus. Résultat : les câbles hybrides de la gamme chainflex ont été "testés et éprouvés" et sont utilisés dans les nouveaux systèmes de perçage flexibles IMAGIC flex.
"Nous avions besoin d'un câble hybride qui garantisse une longue durée de vie et une grande sécurité en cas de panne, compte tenu de la grande dynamique."
Burkhard Reese, montage final électrique, à propos des exigences dans l'application.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24