Des minutes au lieu de jours : une solution complète réduit le temps de montage des centres d'usinage

Les systèmes readychain prêts au montage permettent de réduire les erreurs et les coûts de processus.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : chaîne porte-câbles confectionnée readychain
  • Exigences : Longs déplacements, dynamique élevée, résistance à l'huile, montage rapide
  • Secteur : Construction de machines-outils
  • Succès pour le client : Les systèmes readychain prêts au montage permettent de réduire le temps de montage ainsi que les coûts de processus et les erreurs.

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles avec câbles chainflex guidés dans une installation de production.
Deux employés montent une readychain igus sur une machine.

Économie d'étapes de travail pour une productivité nettement plus élevée

Chaînes porte-câbles et câbles sur un bâti de montage devant une machine dans un atelier de production.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique