Changer de langue :
L'application en question est la tête pivotante d'un centre de fraisage - elle tourne de plus de 90 degrés autour de la pièce à usiner. Cela permet un usinage plus flexible et plus rapide en un seul serrage. Le problème : la multitude de câbles qui doivent être amenés à la tête de fraisage - et ce dans un espace extrêmement réduit ainsi qu'avec des accélérations d'environ 540 degrés par seconde et environ 90 mouvements par minute. La solution : l'utilisation de deux chaînes électroniques d'igus de type B15i et B17 imbriquées l'une dans l'autre.