Changer de langue :
Dans la ponceuse, les têtes de grands fûts de vin en bois sont poncées. Des guidages sur rail en T drylin sont utilisés pour le positionnement des têtes de ponçage. Le mouvement des brosses et des portes coulissantes est supporté par des guides profilés W drylin. D'autres mouvements de pivotement sont réalisés avec des butées à bride en iglidur G. Tous les produits igus utilisés ne nécessitent pas d'entretien, ce qui permet à la machine d'avoir une durée de vie élevée.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24