Changer de langue :
Plusieurs millions de cycles de travail par an avec une précision maximale de l'ordre du micromètre et cinq ans sans entretien : la société Häcker Automation GmbH développe et fabrique des machines pour le micro-montage qui répondent aux exigences les plus élevées. Et l'entreprise de Schwarzhausen ne laisse rien au hasard non plus en ce qui concerne les entreprises partenaires et les composants utilisés. Aujourd'hui, ce sont des câbles et des chaînes d'énergie d'igus qui sont utilisés pour l'alimentation en énergie et en données.
"Les câbles doivent être guidés de manière optimale dans la chaîne - précisément lorsque la chaîne est serrée. Les rayons de courbure doivent être pris en compte, tout comme la répartition interne et une décharge de traction efficace. Les câbles ne doivent pas bouger dans la chaîne, mais ils ne doivent pas non plus être fixés : Il faut ici beaucoup d'ingénierie de détail, pour laquelle igus nous a très bien soutenus."
Jens Beyer, technicien chez Häcker Automation GmbH
Ce n'est pas seulement la chaîne en soi qui garantit une longue durée de vie du système de chaînes porte-câbles. Il faut toujours aussi un travail de détail qu'igus et Häcker ont effectué ensemble. Jens Beyer : "Les câbles doivent être guidés de manière optimale dans la chaîne - surtout lorsque celle-ci est bien serrée. Les rayons de courbure doivent être pris en compte, tout comme la répartition intérieure et une décharge de traction efficace. Les câbles ne doivent pas bouger dans la chaîne, mais ils ne doivent pas non plus être fixés : Il faut ici beaucoup d'ingénierie de détail, pour laquelle igus nous a très bien soutenus". Avec succès : même les systèmes de chaînes d'énergie avec des zones de déroulement très petites de seulement 50 mm, qui sont utilisés par exemple dans le système de mouvement pour la course de dosage, atteignent les durées de vie extrêmement longues exigées par
Häcker. C'est également remarquable parce que les câbles et les alimentations en énergie sont fortement sollicités en raison des vitesses élevées. Mais le travail de conception qu'igus a effectué pour Häcker garantit une grande disponibilité sur de longues périodes. Dans ce contexte, des solutions convaincantes ont été développées pour répondre à des exigences spéciales - par exemple, après des essais en laboratoire, igus a pu proposer un câble PE de section 1,5 mm2 adapté aux chaînes d'énergie pour les systèmes de chaînes d'énergie chez
Häcker. La fixation des chaînes, qui ont été intégrées par construction dans le système de chaînes porte-câbles, et le choix des câbles font partie du travail de détail. Les exigences élevées en matière de durée de vie imposent de ne monter que des composants testés. Cela vaut aussi bien pour la chaîne porte-câbles que pour les câbles, qui sont achetés confectionnés chez igus sous forme de ReadyCable: Le personnel de montage de Schwarzhausen n'a alors pas besoin d'effectuer le travail de confection et peut directement raccorder le jeu de câbles complet, connecteurs compris. Cela permet de gagner du temps, et c'est ce qui compte chez Häcker : pour la construction d'une machine, le temps de passage est estimé à dix jours seulement.