Lorsqu'il s'agit d'obtenir un déplacement linéaire, notamment sur les fraiseuses et les tours CNC, on opte souvent pour l'utilisation d'une tige filetée en combinaison avec des écrous filetés. Aussi fiable que soit cette solution, elle entraîne néanmoins un problème d'usure qu'il ne faut pas sous-estimer. En effet, selon l'application concrète de la machine et l'utilisation des tiges filetées au sein de l'installation, les sous-produits du processus d'usinage, comme par exemple les copeaux de métal ou simplement la poussière, peuvent au fil du temps encrasser les surfaces et les interstices du filetage. Si les composants ne sont pas régulièrement contrôlés et nettoyés, ils contribuent avec le temps à une usure plus rapide du filetage, ce qui peut avoir une influence négative sur la performance et la durée de vie de la machine. Une réflexion précoce et précise sur le choix des composants peut s'avérer très avantageuse par la suite.