Changer de langue :
La division "Systemtechnik" du célèbre fabricant de broches motorisées FRANZ KESSLER développe et fabrique des têtes pivotantes pour broches et des tables pivotantes qui permettent un usinage de haute précision de pièces métalliques et, de plus en plus, de pièces en matériaux composites. Pour l'alimentation en énergie et en signaux, KESSLER utilise des câbles chainflex d'igus qui répondent à des exigences très élevées en matière de durée de vie et de sécurité en cas de défaillance.
"Ce qui compte pour nous, c'est tout simplement la sécurité contre les pannes. Nos clients attendent des systèmes très performants avec une très longue durée de vie. Tous les composants - notamment ceux qui sont mobiles - doivent être choisis en fonction de ces critères."
Florian Gehrmann, chef de produit motobroches & Systèmes pivotants chez KESSLER
Aucun problème depuis 2003
KESSLER utilise des câbles chainflex d'igus depuis 2003. Durant toute cette période, aucun problème ou panne n'a été signalé aux constructeurs responsables. Et ce, bien que les câbles dans les composants de la technique des systèmes effectuent un travail difficile avec des mouvements rotatifs et linéaires intensifs, à chaque fois courts et rapides, et que les câbles soient en outre exposés aux réfrigérants lubrifiants et aux copeaux. La grande résistance à l'abrasion de la gaine en TPE garantit l'absence d'usure de la gaine extérieure et le câblage spécial des faisceaux empêche efficacement les déformations de la structure des conducteurs, ce qui entraînerait finalement des tire-bouchons et des ruptures de conducteurs.
C'est pour cette raison que KESSLER utilise en principe des câbles chainflex, même dans les applications non mobiles. Florian Gehrmann : "Ce qui compte pour nous, c'est tout simplement la sécurité contre les pannes. Nos clients attendent des systèmes haute performance avec une très longue durée de vie. Tous les composants - notamment ceux qui sont mobiles - doivent être choisis en fonction de ces critères". C'est dans ces conditions que les câbles chainflex et les chaînes d'énergie igus ont fait leurs preuves dans les têtes de broche et les tables pivotantes de KESSLER - depuis maintenant treize ans.