Changer de langue :
Cette machine CNC fraise principalement du polystyrène. Il en résulte une grande quantité de petites particules qui, en raison de leur charge électrostatique, se fixent dans toutes les parties de la machine. Depuis que le fabricant utilise un système de guidage linéaire drylin autonettoyant et sans lubrifiant d'igus sur les axes X, Y et Z, les travaux d'entretien sont révolus. De plus, grâce aux très bonnes propriétés de glissement du système sur les axes X et Y, la fraiseuse a atteint des vitesses allant jusqu'à 50.000 mm/min.