Des chaînes porte-câbles pour une course de 70 m sur des équipements de soudage de Cloos

Suspendues, verticales ou à déplacement linéaire : les chaînes porte-câbles guident des câbles pouvant peser jusqu'à 10 kg/m.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4.1 en version ouverte (E4.56) et fermée (R4.56).
  • Exigences : mouvement vertical, horizontal, suspendu ou coulissant linéairement des chaînes porte-câbles avec un grand nombre de câbles et de tuyaux pour l'électricité, les données, la pneumatique ainsi que l'hydraulique ; poids élevé des câbles jusqu'à 10 kg par m ; longues courses jusqu'à 70 m ; protection contre les étincelles, la saleté et la poussière.
  • Secteur : machines-outils, installations de soudage
  • Succès pour le client : les butées verticales dans le porte-câbles permettent une absorption maximale des forces et assurent une grande stabilité, même sur de grandes longueurs ; le E4.56 fermé offre une protection optimale contre les copeaux ; le client a pu en outre réduire fortement le niveau sonore dans l'installation en passant des chaînes en acier aux porte-câbles en plastique
Chaîne porte-câbles dans une installation de soudage

Problème

Solution

Chaînes porte-câbles dans un équipement de soudage
Chaîne porte-câbles dans une installation de soudage
Chaîne porte-câbles dans une installation de soudage
Chaîne porte-câbles dans une installation de soudage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique