Changer de langue :
Les machines-outils et les centres d'usinage intègrent aujourd'hui des paliers en polymère à des endroits très variés. Par exemple, de nouveaux paliers hybrides pour le guidage des portes coulissantes des magasins, des paliers de table ronde pour le déplacement des pupitres de commande ou des paliers à rotule pour la déviation des entraînements à courroie crantée. Ils sont légers, robustes et non lubrifiés et ne doivent pas être graissés ou huilés comme les bagues métalliques. En raison de la grande complexité des machines actuelles, Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH impose des exigences très élevées aux composants individuels et implique ses fournisseurs très tôt dans le processus de conception. Le constructeur d'installations mise aujourd'hui sur les produits igus pour de nombreuses pièces importantes de ses machines.
Roulement linéaire hybride igus pour portes coulissantes de magasins
Le palier linéaire hybride pour un guidage sûr des portes coulissantes de magasins est un autre exemple de solutions plastiques optimisées sur le plan tribologique. Toutes les machines-outils ou centres d'usinage sont équipés de telles portes coulissantes. Les logements de magasin sont entièrement démontés pour le transport, y compris tous les guidages, et remontés chez le client si possible sans grands travaux de réglage. Le client souhaite que les portes coulissantes ne soient pas trop souples. Mais en même temps, l'effort nécessaire pour les ouvrir ne doit pas être trop important. C'est pour ces mouvements dits secondaires que les roulements linéaires hybrides montrent leur force. Ils ne doivent pas se coincer, doivent être silencieux et ne pas nécessiter de lubrification ni d'entretien.
Les nouveaux paliers linéaires hybrides "drylin WJRM" réduisent la force d'entraînement, en particulier pour les réglages manuels de portes, de portes de protection, de portes coulissantes et de sas. Ils combinent les avantages spécifiques des mouvements de glissement et de roulement. La charge principale repose sur le palier à rouleaux, qui réduit le couple d'entraînement nécessaire. Les patins en plastique absorbent les éventuelles forces transversales. Dans cette application également, le poids principal repose sur le rouleau lors du déplacement de la porte de travail. À cela s'ajoute un espace de montage extrêmement restreint. Le palier linéaire hybride ne mesure que 18 mm de hauteur. Il est utilisé comme rail individuel dans les portes coulissantes du magasin. Le profilé en aluminium, qui fait partie du système, est rentable en cas de modifications. Il peut être très facilement retravaillé, des trous peuvent être percés ou coupés à la longueur voulue.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24