15 chaînes porte-câbles dans une fraiseuse à colonne mobile pour une course allant jusqu'à 50 mètres

La chaîne porte-câbles permet d'économiser du poids, garantit une grande stabilité et flexibilité et protège des copeaux.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : 15 chaînes d'énergie igus dans tous les axes de déplacement, la cabine de levage et le changeur d'outils.
  • Exigences : longues courses de déplacement allant jusqu'à 50 m, dans l'axe Y, les chaînes électriques montées verticalement devaient être soutenues sans dépasser le montant de la machine, des copeaux arrivaient dans la zone des chaînes électriques de l'axe X.
  • Secteur : construction de machines-outils, fraiseuses
  • Succès pour le client : une tôle d'appui rabattable pneumatiquement garantit le soutien sûr des chaînes électroniques sur l'axe Y, tout en ne dépassant pas la hauteur totale de la machine ; l'utilisation de chaînes énergétiques en plastique a permis de réduire le poids de 40 pour cent ; les protections télescopiques garantissent la protection des chaînes électroniques sur l'axe X contre les copeaux.
Chaînes d'énergie dans une fraiseuse à colonne mobile

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique