Flexible et durable : chaîne 3D-e pour tours automatiques multibroches CNC de Schütte

Une construction compacte pour une grande flexibilité : la chaîne d'énergie triflex pour plus de 4,5 millions de cycles

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie 3D triflex R-Type TRL 60
  • Exigences : Pour alimenter les broches, la chaîne cinématique devait pouvoir effectuer un mouvement rotatif très rapide en plus de l'avance axiale. Elle doit pouvoir suivre de manière fiable plus de 4,5 millions de cycles par an.
  • Branche : machines-outils
  • Succès pour le client : Chaîne porte-câbles très résistante à la traction tout en étant facile à remplir. Forme compacte pour une construction de machine compacte avec en même temps plus de place pour les conduites. Grande flexibilité grâce à une connexion à rotule fabriquée avec précision sans câble en acier. Longue durée de vie en cas de sollicitation maximale.
Machine CNC Schütte

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique