Changer de langue :

Lauréat du vector d’argent 2026 : Les smartphones ont la cote. Leurs performances augmentent à chaque génération d’appareils. Au cœur concentrés de puissance mobiles se trouvent des circuits imprimés ou des cartes, produites à l’aide d’un système d’exposition laser. Le processus d’usinage haute précision est réalisé de manière fiable à l’aide de systèmes de positionnement techniquement sophistiqués. Les systèmes de guidage d’énergie préassemblés garantissent la fiabilité opérationnelle nécessaire, un fonctionnement fluide, de faibles vibrations et une faible usure sur le long terme, ce qui est indispensable pour la production en salle blanche.
Avantages du préconfectionnement
En raison de la diversité de l’expérience de Jenaer Antriebstechnik GmbH, l’expert en automatisation s’est initialement appuyé sur son propre concept de câble. Cependant, en raison des exigences élevées des clients, la solution initiale a ensuite été comparée aux câbles chainflex igus dans le laboratoire d’essai. Le test d’endurance a clairement favorisé le produit igus, notamment en ce qui concerne son adéquation en salle blanche. Pour cette raison, il a été décidé d’acheter les câbles préconfectionnés - en plus des chaînes porte-câbles - en provenance d’un seul fournisseur. Cela réduit également les délais d'exécution en production.
Les exigences particulières posées aux combinaisons de sections transversales du noyau et la résistance à la flexion ainsi que la compatibilité en salle blanche favorisent les câbles chainflex standards, qui peuvent également être adaptés aux besoins du client si nécessaire. De plus, dans cette application, il y a un nombre relativement élevé de câbles, des rayons de courbure étroits, un espace limité et une faible usure. En plus de cela, ils ne doivent pas s’influencer mutuellement afin de ne pas nuire à la fonctionnalité de l’ensemble du système sur le long terme.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24