Changer de langue :
Ce tour horizontal à banc incliné CNC du constructeur de machines Schiess Tech GmbH, utilisé dans l'usinage des métaux, est équipé d'une broche principale et d'une contre-broche ainsi que de deux tourelles. Sa particularité est la stratégie cohérente de pièces identiques pour tous les composants de la structure, aussi bien au sein de la machine que pour toutes les tailles et tous les types. L'installation est facile à monter et sa maintenance est optimisée. La gestion des câbles dans un espace très réduit a dû être résolue : Il s'agit d'un guidage de fluides en trois dimensions avec une part de mouvement rotatif. Les tubes d'énergie 3D d'igus ainsi que le film de glissement tribotape en iglidur, très résistant à l'usure, assurent les meilleurs résultats.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24