Changer de langue :
Dans cette machine-outil, l'alimentation en énergie pour alimenter la broche principale est soumise à des exigences extrêmement élevées. De l'extérieur, la poussière, la saleté et l'huile de forage imposent des contraintes maximales. De l'intérieur, ce sont surtout les lourds tuyaux hydrauliques qui influent sur la stabilité. Pour que les données de performance de la machine universelle soient correctes à long terme, le fabricant mise sur un tube d'énergie en plastique particulièrement étanche pour l'alimentation. Celui-ci protège et guide toutes les conduites et tous les tuyaux.
"L'encrassement permanent représente le plus grand défi pour les machines de forage et de fraisage profond. A cela s'ajoute le fait que les données de performance des machines-outils augmentent, mais que l'espace intérieur reste le même."
Thomas Gemeinhardt, directeur d'Auerbach Maschinenfabrik GmbH, à propos des exigences posées à la machine et aux composants.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24