Changer de langue :

Des accélérations extrêmes et des vitesses élevées du robot linéaire caractérisent le dernier système d'automatisation de presse de ROBOWORKER. Mais il n'y a guère de place pour les câbles et les tuyaux, et la précision requise ne doit pas être entravée par des vibrations ou des oscillations. Avec la bonne chaîne énergétique d'igus, ce défi peut être relevé.
"Nous sommes très satisfaits de la qualité et de la longévité des produits igus. Nos exigences sont presque toujours satisfaites avec l'assortiment standard et, si nécessaire, igus produit spécialement pour répondre à nos souhaits. Enfin, les produits ont également un très bon rapport qualité-prix."
Achats de ROBOWORKER Automations GmbH
Personne ne sait vraiment aujourd'hui comment a commencé la collaboration entre ROBOWORKER et igus. L'entreprise elle-même a été fondée en 1989 et cela fait presque 25 ans qu'elle achète des composants au spécialiste de la motion plastics. Mais la raison pour laquelle cette collaboration a duré aussi longtemps ne fait aucun doute. "Nous sommes très satisfaits de la qualité et de la longévité des produits igus. Nos exigences sont presque toujours satisfaites avec l'assortiment standard et, si nécessaire, igus produit spécialement pour répondre à nos souhaits. Enfin, les produits ont également un très bon rapport qualité-prix", explique-t-on du côté des achats de ROBOWORKER. Des innovations comme la chaîne 3D triflex R contribuent à ce que les exigences toujours croissantes des clients soient toujours satisfaites.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24