Changer de langue :
Les machines-outils de Deckel Maho Seebach GmbH, une entreprise du groupe Gildemeister, sont connues dans le monde professionnel. L'une des conditions de l'excellente qualité des centres de fraisage et des installations de production de Thuringe, produits selon les normes techniques les plus modernes, réside notamment dans l'utilisation de matériaux de grande qualité, et ce jusque dans les moindres détails. Ainsi, il y a deux ans, les paliers lisses en métal recouvert de Téflon utilisés jusqu'alors dans les chaînes des magasins d'outils ont été remplacés par des paliers en plastique de la société igus SE & Co. KG de Cologne. Avec un succès total : le nouveau matériau utilisé est non seulement plus résistant et moins sujet à l'usure que l'ancien, mais aussi jusqu'à 60 pour cent moins cher.
"Lors de la construction de nos machines, nous ne faisons en principe aucun compromis et ne prenons aucun risque. Mais les tableaux d'essais qui nous ont été présentés étaient tellement convaincants que nous avons décidé d'utiliser les paliers iglidur. Et nous n'avons jamais regretté cette décision. Au contraire : avec le meilleur matériau, nous économisons aussi environ 60 pour cent sur les coûts."
Jens Ebert, développeur DMG et constructeur chez Deckel Maho
Un partenariat renforcé
En raison des expériences positives avec les paliers lisses dans les chaînes d'outils, Deckel Maho est entre-temps passé aux paliers en plastique d'igus pour d'autres applications - et pas seulement à Seebach. Que ce soit pour l'utilisation dans les portes coulissantes des carters de machines-outils ou dans d'autres pièces mobiles : la confiance dans les paliers en plastique igus augmente et de nouvelles possibilités d'utilisation sont constamment étudiées.
Actuellement, des recherches et des essais sur de nouveaux matériaux pour les paliers lisses sont à nouveau en cours en étroite collaboration entre Deckel Maho et igus. Les responsables espèrent obtenir des résultats révolutionnaires qui devraient également être d'un grand intérêt pour de tout autres secteurs industriels. L'objectif et la finalité de ce projet commun n'ont toutefois pas encore été dévoilés.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24