Changer de langue :
Les fraiseuses DMG MORI sont extrêmement précises et mobiles dans l'usinage simultané sur cinq axes. Cinq axes se déplacent simultanément : trois axes linéaires dans les directions XYZ, une table rotative intégrée dans le banc de la machine et la tête de fraisage de l'axe B. La machine convainc par ses vitesses de fraisage pouvant atteindre 20 000 tours par minute, et ce avec une précision maximale de l'ordre du micromètre. Il est donc important que les câbles et les tuyaux ne soient pas soumis à des vibrations. C'est pourquoi le fabricant a opté pour les chaînes porte-câbles de la série E4Q.

Ouverture et fermeture sans outil d'une chaîne porte-câbles. Faible vibration, facile d'entretien et légère.

Système de chaînes porte-câbles prêt à monter : chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs et accessoires livrés entièrement assemblés.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24