Exemples d'applications dans la technique d'entraînement

Paliers lisses pour des applications industrielles dans les machines de construction, les éoliennes et la production.

Dernières applications & Points forts

Bateau d'inspection autonome Mesures de profondeur précises avec des composants igus®

Véhicule Echodrone dans le port d’Anvers-Bruges, sur l’eau.

Robot off-shore pour l’inspection, le nettoyage et les réparations

Robot de nettoyage Remotion sur une surface avec des traces de boue dans une application.

Imprimante 3D pour béton - Solution sans lubrification pour les environnements poussiéreux

Une imprimante 3D construit un grand mur courbé sur un chantier extérieur.

Carotteuse routière - Prélèvement d'échantillons de route en appliquant une force élevée

Véhicule de mesure avec équipement d’essai et remorque sur une route.

Système de réglage électrique Solution sans lubrification pour les machines à expresso professionnelles

Machine C.I.M.E. avec cadre rouge et quatre contenants noirs, à côté d’un repère de hauteur de 130 à 140 mm.

Imprimante à béton 3D pour les structures de bâtiments

Installation d’impression 3D Constructions-3D avec bras de pompage et silos de matériau sur une dalle de béton.

Imprimante 3D XXL pour façades d'immeubles

Façade de l’Europe Building avec des panneaux blancs imprimés en 3D à l’entrée.

Roulements linéaires dans une imprimante 3D

Système d’impression 3D 3DP_EVOTECH avec boîtier fermé.

Imprimante 3D à reproduire

Imprimante 3D MTplus 300D avec zone d’impression ouverte et bobine de filament.

Imprimante 3D en salle blanche

Imprimante 3D dans une cellule d’essai fermée avec guide de filament et support de pièces.

Imprimante 3D de pièces en plastique

Guidage linéaire drylin R dans une imprimante 3D pour des mouvements précis et rapides.
Système d’emballage avec clôture de sécurité et panneau de commande pour la manutention automatisée.

Installation de lavage à carrousel

Application

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage

Technologie linéaire drylin W dans un banc d’essai pour un fonctionnement sans lubrification.

Machine de drainage de terrain

Tracteur avec outil sur une cour enneigée.

Industrie des boissons

Des installations de remplissage sans entretien

Système de remplissage avec bidons bleus sur une table de transport et de positionnement.

Mixeur à cocktail automatisé

Chaînes porte-câbles pour un comptoir de bar avec distributeurs de bouteilles et guidage des câbles sous le comptoir.

Préhenseur d'emballages innovant

Un composant de roulement est aligné dans une machine d’essai.

Automate pour le nettoyage de gobelets réutilisables

Appareil AUUM avec intérieur éclairé en bleu, sur une table.

Tireuse à bière automatique

Distributeur de boissons avec compartiments de distribution et logo igus.

Système de réglage dans une machine à espresso

Machine avec cadre rouge et deux gros cylindres sur un établi.

Secteur alimentaire

Machine d'insertion d'inserts absorbants

Système Low-Cost Robotics dans un hall de production avec des capots bleus.

Roulements linéaires, paliers lisses et éléments d'entraînement dans une installation de conditionnement par thermoformage

Machine de désinfection OPTIMA avec châssis métallique et mécanisme de transport.

Aéronautique et aérospatiale

Impression 3D Élimination des débris spatiaux

Module de fusée avec actionneurs linéaires visibles et support pour un corps d’essai pour analyser les débris spatiaux.

Module de fusée pour l'élimination des débris spatiaux

Fusée-sonde REXUS 21 avec quatre personnes devant, dans la neige.

Systèmes de remplissage sans entretien

Système de remplissage avec bidons bleus sur une table de transport et de positionnement.

Systèmes linéaires dans les installations de production de couches-culottes

Mécanisme de réglage sur une machine avec bouton orange et support métallique.

Machine d'emballage sous film

Roulements dans un système d’automatisation modulaire de Veprotec.

Préhenseur d'emballages innovant

Pince papillon avec ventouses et tuyaux sur un bras robotisé.

Machine d'insertion d'inserts absorbants

Système Low-Cost Robotics dans un hall de production avec des capots bleus.

Réglage de la hauteur de remplissage dans les plieuses-colleuses

Machine Bernhardt de pliage et de collage avec système de guidage drylin et panneau de commande.

Roulements linéaires, paliers lisses et éléments d'entraînement dans une installation de conditionnement par thermoformage

Machine de désinfection OPTIMA avec châssis métallique et mécanisme de transport.

Machines de production

Machine FP 900 B pour la fabrication de brosses, avec panneau de commande et convoyeur d’alimentation.

Flux de matériel

Mouvements linéaires dans les chariots de manutention

Chariot élévateur spécial avec bras jaune et fourches larges pour le transport de matériaux.

Préparation automatique des commandes par robot dans la logistique

Boîte MAGAZINO pour le stockage automatisé dans une salle d’exposition moderne.
Chaîne porte-câbles guidant des câbles vers une machine sur un sol en béton.

Pousseur de produits avec chaîne d'énergie de 16 m de long

Application

Axe linéaire dans un laboratoire pour le diagnostic ADN

Appareil d’analyse d’ADN pour laboratoires avec chambre d’échantillon transparente et évents latéraux.

Convoyeur dans la technique médicale

Axe linéaire igus avec bras de préhension et module de positionnement dans une installation automatisée.

Industrie optique

Réglage du format dans les installations d'inspection

Système d’inspection GEFRA OptiSort avec convoyeur et alimentation en matière.

Axe linéaire pour E-Scooter Lift

Élévateur pour trottinette électrique pour le transport public, avec écrans d’information et de service dans l’Ideenzug de Deutsche Bahn.
Deux hommes présentent un guide en aluminium drylin dans un entrepôt.

TV-Lift

Application

Technique d'essai & Assurance qualité

Contrôle visuel de petits composants

Système d’inspection GEFRA OptiSort avec convoyeur et alimentation en matière.

Installation de remplissage dans le domaine de la bioanalyse

Axe linéaire drylin E avec composants modulaires dans un boîtier d’automatisation.
Remorque équipée du infraTest road core drill electric pour le carottage routier.

Carotteuse routière

Application

Axe linéaire pour E-Scooter Lift

Élévateur pour trottinette électrique pour le transport public, avec écrans d’information et de service dans l’Ideenzug de Deutsche Bahn.

Station laser pour le marquage de produits industriels

Machine d’essai automatisée avec fenêtre verte et chambre d’essai ouverte.

Machine de scannage mobile

Système robotisé avec ventouse qui inspecte une plaque rouge inclinée dans le laboratoire.

2in1 - Cabine d'essai et table de réunion

Module de travail avec boîtier blanc et panneau de commande dans un atelier industriel.

Technique de redressage

Guidage de bande avec rouleaux et capteurs d’alignement dans une installation de production.

Robots offshore pour le nettoyage & Réparation

Robot de nettoyage Remotion sur une surface avec des traces de boue dans une application.

Bateau d'inspection autonome

Véhicule Echodrone dans le port d’Anvers-Bruges, sur l’eau.

Chambre à eau haute pression

Un jet d’eau découpe du métal avec une machine CNC dans la zone de travail.

Emballage

Réglage de la hauteur de remplissage dans les plieuses-colleuses

Machine Bernhardt de pliage et de collage avec système de guidage drylin et panneau de commande.

Systèmes linéaires dans une installation de production de couches-culottes

Mécanisme de réglage sur une machine avec bouton orange et support métallique.

Machine d'insertion d'inserts absorbants

Système Low-Cost Robotics dans un hall de production avec des capots bleus.

Roulements linéaires, paliers lisses et éléments d'entraînement dans une installation de conditionnement par thermoformage

Machine de désinfection OPTIMA avec châssis métallique et mécanisme de transport.

Machine d'emballage sous film

Roulements dans un système d’automatisation modulaire de Veprotec.

Préhenseur d'emballages innovant

Pince papillon avec ventouses et tuyaux sur un bras robotisé.
Rouleau de renvoi xiros dans une unité de réglage avec rouleaux et guides dans une machine d’emballage.

Technique de stockage pour étiqueteuses

Application

Science et recherche

Portique d'espace pour installation de remplissage dans le domaine de la bioanalyse

Axe linéaire drylin E avec composants modulaires dans un boîtier d’automatisation.

Tomodensitomètre sur une plate-forme de forage

Système d’entraînement drylin pour applications industrielles avec plusieurs vues du produit.
Installation robotique pour une application artistique sur un établi.

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Application

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique