Changer de langue :
Lorsqu'il y a du mouvement dans la production, on trouve aussi dans les machines d'innombrables paliers comme des paliers lisses ou des roulements linéaires. Les objectifs des concepteurs sont ici généralement identiques : on recherche des paliers avec une grande capacité de fonctionnement et une faible usure, qui peuvent supporter des charges élevées et qui sont faciles à entretenir.
Le fabricant mondialement connu de machines pour la production de brosses - la société Wöhler Brush Tech - montre comment les multiples points d'appui dans ses machines sont équipés de paliers lisses et linéaires iglidur et drylin. Et quels sont les avantages qui en découlent.
Durable, usure optimisée et facile à monter
Les coefficients de frottement optimisés des paliers en polymère haute performance avec lubrifiant incorporé permettent une grande longévité. Cela va même si loin que Wöhler démonte parfois d'autres types de paliers des axes d'entraînement achetés et les remplace par des coussinets iglidur ou des paliers linéaires drylin.
Si la durée de vie des roulements devait tout de même arriver à son terme, l'usure des roulements n'entraînerait pas une défaillance immédiate. Au lieu de cela, un jeu accru s'annonce progressivement. Les arrêts de production soudains sont exclus et le remplacement des roulements peut être bien planifié.
Le client souligne également la facilité de montage des paliers mono-matériaux par rapport aux paliers lisses multicouches.