Carotteuse routière<br><font size="7">Prélèvement d'échantillons de route<br>en utilisant une force importante</font>

Carotteuse routière

Prélèvement d'échantillons de route en utilisant une force importante

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Guides linéaires, paliers lisses
    Paliers à rotule, chaînes d'énergie
  • Exigences : Pour l'appareil de carottage routier destiné à prélever des échantillons sur les routes, ainsi que sur les pistes de décollage et d'atterrissage des aéroports, il faut des produits particulièrement robustes et, en outre, légers et sans entretien.
  • Secteur : Machines-outils
  • Le succès pour le client : Nos produits sans entretien offrent au client une solution qui résiste à des forces élevées avec une construction compacte.
Exemple d'application : technique d'entraînement

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique