Installation de production de couches-culottes<br><font size="7">365 jours de fonctionnement continu sans lubrification<br>grâce aux axes linéaires drylin</font>

Installation de production de couches

365 jours de fonctionnement continu sans lubrification grâce aux axes linéaires drylin

Systèmes linéaires fonctionnant à sec dans les installations de production de couches-culottes

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Easy Tube drylin-Set sans lubrification, paliers lisses linéaires RJUM, unités linéaires de broche, paliers hybrides de la gamme drylin W.
  • Exigences : Charge élevée de la technique linéaire en raison de changements d'équipement fréquents avec un fonctionnement continu presque 365 jours par an, grande quantité de saleté et de poussière, encrassement dû aux effets de frottement.
  • Secteur : Industrie textile
  • Succès pour le client : Pour un changement d'équipement rapide et fiable, on utilise aujourd'hui des roulements linéaires drylin. Dans les variantes les plus diverses et aux endroits les plus variés de l'installation, ils ne nécessitent ni lubrification ni entretien, sont insensibles à la poussière et à la saleté, ne sont pas corrosifs, ont une longue durée de vie, sont silencieux et légers.
Table linéaire à broches SHTP-12

Problème

Solution

Les durées de vie n'ont cessé d'augmenter au cours des dernières années. Sans avoir besoin d'un investissement exorbitant, nous avons adapté les installations aux exigences toujours croissantes. Les produits linéaires sans entretien ni lubrification sont un point essentiel qui nous a permis d'atteindre cette flexibilité.

Thomas Heege

Directeur technique chez ONTEX MAYEN GmbH

Figure 1 : Réglage du format des capteurs pour le contrôle du centre de la bande par l'unité linéaire de broche EasyTube SET-25 de drylin. La broche est protégée de manière fiable par le tube en aluminium robuste.

Figure 2 : Le réglage du capteur pour la régulation du centre de la bande de film est positionné par l'unité linéaire drylin Easy Tube SET-25.

Figure 3 : Réglage du format des vérins pneumatiques pour le nettoyage par soufflage à l'aide de l'unité linéaire Easy Tube SET-25 de drylin.

Figure 4 : Réglage central d'un renvoi à 90° à quatre voies au moyen d'une table linéaire à broches drylin SHT-12-AWM pour des bandes non tissées. Au total, huit systèmes sont utilisés.

Figure 5 : Réglage compact du format pour ajuster la caméra d'inspection grâce à la table linéaire à vis drylin SHTP-12-AWM.

Figure 6 : les tables linéaires à broches SLW-2080-AWM assurent le réglage synchronisé de la hauteur pour presser les couches emballées dans les cartons.

Autres exemples d'application

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique