Poste de lavage à carrousel

Pour les pièces automobiles fraîchement peintes

  • Ce qui a été nécessaire : Dans l'industrie automobile, laver automatiquement des pièces complexes après la peinture : Cette tâche est assurée par l'installation de lavage à carrousel du fabricant polonais Noyen.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, résistance à une humidité de l'air élevée et à des températures élevées, faible poids, robustesse, précision de positionnement, facilité de rééquipement
  • Produits utilisés : drylin® Module linéaire SHT-20, avec vis et écrou filetés intégrés dryspin®
  • Succès pour le client : Un objectif de conception important était de créer la possibilité d'un chargement manuel simple et ergonomique. La multiplicité des références nécessitait non seulement l'utilisation d'outils adaptés, mais aussi le repositionnement des actionneurs entre les références. Pour ce faire, il fallait un mécanisme coulissant avec un verrouillage et une utilisation simple. La solution devait être à la fois légère, puisqu'elle est intégrée dans un disque de carrousel, et robuste. Il a donc été décidé de réaliser une nouvelle construction avec des roulements.
Poste de lavage à carrousel

Problème

Solution

  • La mise à disposition des paramètres réglementaires nécessaires
  • L'ergonomie
  • Une réduction significative des coûts de fabrication
  • Simplification de la conception
  • Réduction du poids
  • Accélération du montage de l'ensemble de l'appareil
  • Assurer la répétabilité des composants
  • Atteindre un niveau élevé d'absence de défauts.
Poste de lavage à carrousel
3D
3D
3D
3D

Produits utilisés

Vis à pas fileté

drylin® SHT Module linéaire

Vis à pas fileté

Vis dryspin®

Écrou

Écrou dryspin®

Entraînements à vis dryspin® dans des véhicules

Automobile

Vous avez des questions sur les entraînement à vis drylin® ?

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique