Logistique des marchandises : pousseur de produits avec chaîne énergétique de 16 m de long sans rail de guidage

Chaîne d'énergie autoglide pour le transport de marchandises entre la production et l'entrepôt dans la fabrication de meubles.

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie autoglide E2/000 AG; câbles chainflex; livrés sous forme de chaîne prête à l'emploi (readychain).
  • Exigences : Sur une course de 16 m, il fallait un guidage de câbles qui se passe de goulotte de guidage pour ne pas gêner la circulation des marchandises.
  • Secteur : Intralogistique
  • Succès pour le client : Avec la chaîne d'énergie autoglide, les rails de guidage sont remplacés par de petites chaînes au sol carrossables qui ne doivent être montées que tous les 2 mètres. Grâce à readychain avec des câbles pré-assemblés, le client économise en outre du temps et des coûts de montage.
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique