Changer de langue :
Pour de nombreux laboratoires, universités et instituts, la mise en œuvre d'une automatisation économique est également un sujet prioritaire. Ils recherchent généralement des installations individuelles en taille de lot 1 qui correspondent à leur budget. La société M2-Automation est spécialisée dans les solutions d'automatisation de laboratoire spécifiques aux clients et mise sur nosportiques sans entretien ni lubrification dans une installation de remplissage pour la bioanalyse.
drylin E est un système modulaire mécatronique ouvert. Ouvert parce que les clients peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser leurs propres moteurs pour entraîner nos unités de broche ou de courroie crantée. Les brides d'adaptation ou de moteur appropriées sont mises à disposition. Le système modulaire comprend en usine 25 axes linéaires différents, douze pas ou rapports de transmission, des câbles adaptés, des brides de moteur, 20 accouplements et des interrupteurs de fin de course et de position ainsi que 15 types de moteurs pas à pas différents de 0,5 à 6 Nm, avec ou sans codeur et frein.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24