Système de réglage électrique

Solution non lubrifiée pour les machines à espresso professionnelles

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Axes de broches sans lubrification et moteurs pas à pas adaptés.
  • Exigences : Des composants robustes qui fonctionnent également sous des températures élevées et des salissures éventuelles. Tous les composants devaient en outre être exempts de lubrification externe.
  • Secteur : Industrie alimentaire
  • Succès pour le client : Nos axes de broche sans lubrification assurent, en combinaison avec le moteur, une solution clé en main.

Produits utilisés

SLW
Motor MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Configurer l'axe de la broche

Problème

Solution

Impressions

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique