PH1280 Coupe-carreaux

Machine de drainage agricole

  • Ce qui était nécessaire : Une machine innovante pour le drainage des terrains qui permet de manœuvrer de grands rouleaux de dalles de drainage en plastique sur le chantier et de dérouler les dalles en plastique le long de l’équipement de creusement et de labour
  • Exigences : 100 % sans entretien, résistance à des milieux très chauds, humides, très froids et aussi très sales, longue durée de vie, adaptation à une grande variété de plages de température
  • Produits utilisés : vis hélicoïdales dryspin® en inox, écrous dryspin®, moteur DC drylin® E et accouplement
  • Avantage pour le client : Le PH1280 est un appareil à attelage à trois points qui permet de déplacer de grands rouleaux de dalles de drainage en plastique sur le chantier et de dérouler les dalles en plastique le long de l’équipement de creusement et de labour. L’appareil se compose d’un plateau rotatif rond avec une colonne centrale et un cadre supérieur avec des tiges de guidage. Hypro a mis au point un cadre supérieur avec des tiges de guidage qui peut se rétracter dans la colonne centrale. Ce cadre pliant fait appel à une vis à filet haute vitesse igus et à un écrou pour réaliser cette solution innovante et rapide.
Knorr

Problème

Solution

Drainage des terrains
Drainage des terrains
Drainage des terrains
Drainage des terrains

Produits utilisés

Vis à pas fileté

Vis hélicoïdale dryspin®

Écrou

Ecrous pour vis hélicoïdales dryspin®

Paliers lisses

Moteurs DC drylin® E

Paliers lisses

Accouplement drylin® E

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique