Axes linéaires sans lubrification pour l'élévateur de scooters électriques dans le train à idées de la Deutsche Bahn (compagnie ferroviaire allemande)

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Un axe linéaire étroit, y compris un moteur électrique et une commande de moteur pour la suspension des scooters électriques.
  • Les exigences : En raison du peu d'espace nécessaire dans la piste, une solution d'entraînement compacte était recherchée. En même temps, celle-ci devait être résistante à la saleté et avoir une longue durée de vie.
  • Secteur : Technique ferroviaire
  • Succès pour le client : Nos axes linéaires drylin de la série SLW, en combinaison avec un moteur pas à pas drylin et une commande de moteur, offrent une solution sûre et peu encombrante. En renonçant à une lubrification externe, celle-ci a en outre une longue durée de vie et est moins sensible aux salissures.

Produits utilisés

drylin SLW

Axe de broche SLW

moteur pas à pas drylin

Moteur pas à pas NEMA 23

Carte de pilotage drylin D1

Commande de moteur drylin D1

Problème

Solution

"À la recherche d'une solution, nous nous sommes adressés en toute confiance à l'entreprise de Cologne igus - un spécialiste de la technique des paliers lisses en plastique et des systèmes linéaires sans lubrification et sans entretien. Nous utilisons ces produits avec enthousiasme depuis 20 ans déjà"

Gerardo Arcuri

Responsable de l'équipe Industrie, Arnold AG

Impressions

Train à idées
Ligne de contrôle chez Hoffmann + Krippner

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique