Bateau d'inspection autonome<br><font size="7">Mesures précises de la profondeur<br>avec des composants igus®</font>

Bateau d'inspection autonome

Mesures de profondeur précises avec les composants igus®

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Moteur à courant continu et lignes de données
  • Exigences : Pour un bateau d'inspection autonome, des composants résistants et ne nécessitant pas d'entretien sont nécessaires. De plus, les produits doivent résister aux conditions difficiles du port.
  • Secteur : Bateaux
  • Succès pour le client : Nos moteurs à courant continu offrent une solution fiable, qui est en outre particulièrement peu encombrante sans bride de moteur ni accouplement. Les câbles de données entièrement blindés chainflex® résistent également à des conditions extrêmes.
Exemple d'application : technique d'entraînement

Produits utilisés

MOT-DC-42-M-A-D
CF112.02.02.02

Outil de recherche de moteurs électriques

Problème

Solution

Autres exemples d'application

Des robots offshore pour des environnements exigeants

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique du moteur

Boutique en ligne de moteurs électriques

Cartes de pilotage

Cartes de pilotage correspondantes

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Outil de recherche de moteurs électriques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique