Robot offshore<br><font size="7">Inspection, nettoyage &amp; Réparation<br>dans un environnement exigeant</font>

Robot offshore

Inspection, nettoyage & Réparation dans un environnement exigeant

Fiche signalétique

Exemple d'application : technique d'entraînement

Problème

  • Pression de l'eau jusqu'à 10 bars
  • Immersion de longue durée dans de l'eau salée corrosive
  • Forces hydrodynamiques considérables dans la zone de projection d'eau
  • Encrassement par des particules abrasives
  • Possibilités d'entretien limitées

Solution

Le robot offshore en action

Impressions

Autres exemples d'application

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique