Mouvements linéaires sans à-coups<br>dans les chariots de manutention<br><font size="7">Grâce à des axes linéaires sans lubrification</font>

Mouvements linéaires sans à-coups dans les chariots de manutention

Grâce aux axes linéaires sans lubrification

Des axes linéaires drylin prêts à être montés pour des réglages de distance sans problème sur les chariots Jungheinrich.

Fiche signalétique :

  • Ce dont nous avions besoin : des axes linéaires drylin de la gamme SHT.
  • Exigences : les tôles en forme d'aile doivent pouvoir être pivotées en toute sécurité de 30 degrés vers le bas et vers le haut ; le réglage de la distance du volant multifonctions Jet-Pilot doit être possible dans le sens de la longueur.
  • Secteur : Construction de machines, chariots de manutention, logistique interne
  • Succès pour le client : Les éléments de paliers lisses en polymère haute performance iglidur J garantissent un fonctionnement doux et silencieux tout en étant totalement exempts de lubrifiant ; la livraison a été effectuée prête à être montée avec un moteur DC compact et un détecteur de fin de course.
Chariot élévateur spécial Jungheinrich

Produits utilisés

SHT
Moteur DC

Configurer un axe linéaire

Problème

Solution

Impressions

Axe linéaire SHT drylin
faire pivoter des tôles en forme d'aile
Jet-Pilot avec unité linéaire drylin
Axe linéaire SHT drylin

Autres exemples d'application

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique