Automate de désinfection

Nettoyage des gobelets réutilisables

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Un automate de nettoyage qui désinfecte les gobelets réutilisables en quelques secondes avec de la vapeur à 140°C.
  • Exigences : 100 % sans lubrification ni entretien, utilisation dans de petits espaces de montage, robuste, fiable, fonctionnement à sec avec peu de frottement, résistant à l'usure, fonctionnement silencieux
  • Produits utilisés : drylin SLW-1040 avec vis à pas rapide dryspin intégrée, rail de guidage drylin et moteur DC adapté, palier lisse iglidur
  • Succès pour le client : L'automate trouve sa place dans les zones de pause, juste à côté de la machine à café. Pour que la machine soit compacte, les constructeurs ont dû miniaturiser tous les composants, y compris les guides linéaires et les paliers pour le dôme de nettoyage qui s'abaisse au-dessus du gobelet avant le nettoyage. Les composants devaient être robustes, fiables, nécessiter peu d'entretien et être exempts de graisse. C'est pourquoi on utilise des guides linéaires et des paliers lisses en polymère d'igus. Ils permettent un fonctionnement à sec avec un faible frottement sans lubrifiant externe, sont résistants à l'usure et silencieux. Des candidats idéaux donc pour l'automate de désinfection.
Désinfection

Problème

Solution

Produits utilisés

Vis à pas fileté

drylin SLW Module linéaire à broches

Vis à pas fileté

Vis hélicoïdale dryspin

Écrou

Rail de guidage drylin

Moteur DC

Moteurs DC drylin

iglidur_J_SM_CMYK

Palier lisse iglidur J

Plus d'impressions :

Désinfection

Plus d’informations

Boutique pour la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement dans la boutique en ligne

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technique d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Livre blanc gratuit (en anglais)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique