Réglage motorisé du format dans la technique d'inspection : sans lubrification et modulaire

Axes linéaires drylin pour le réglage automatisé de l'éclairage dans le contrôle optique

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Quatre tables linéaires à vis du type drylin SAW-0630 avec des moteurs pas à pas NEMA 17 comme entraînement ainsi qu'une bride de moteur et un accouplement à griffes intégré.
  • Les exigences étaient les suivantes : Solution complète modulaire d'un seul fournisseur, montage compact et fonctionnement sans lubrification.
  • Secteur : Techniques de contrôle et d'inspection
  • Succès pour le client : Gefra se procure l'axe linéaire et le moteur pas à pas avec le flasque du moteur et l'accouplement à griffes auprès d'un seul fournisseur. Le système modulaire s'intègre parfaitement dans l'environnement et fonctionne entièrement sans lubrification ni entretien grâce aux films de glissement iglidur.
Installation de contrôle

Produits utilisés

Problème

Solution

Trouvez le bon produit pour chaque type de réglage de format. Du manuel à l'automatisé.

Manuel
À entraînement
Automatisés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique