Changer de langue :
L'entreprise autrichienne One Two Beer construit une installation de tirage de bière automatisée pour les festivals et les grandes manifestations. Afin de permettre une distribution hygiénique en quelques secondes, un guidage linéaire rapide et sans lubrification est indispensable. Les ingénieurs misent ici sur une vis à pas rapide en acier inoxydable et un écrou fileté à bride de la série dryspin ainsi que sur le moteur pas à pas de la série drylin E (NEMA 23) qui leur correspond. Le système fonctionne sans lubrifiant, est conforme aux normes FDA et résiste à l'humidité, à la poussière et à la chaleur.

Nos avantages en un coup d'œil
Il est important d'avoir un échantillon réel entre les mains pour se faire une idée complète. Nous vous en enverrons volontiers un. En outre, des échantillons individuels sont tout à fait possibles. N'hésitez pas à nous contacter.