Sans lubrification et très dynamique : technique de stockage et conduites pour étiqueteuses

Des polymères haute performance fonctionnant à sec dans le réglage de format des systèmes d'étiquetage Krones

Fiche signalétique

"Chez igus, on a un contact personnel et on reçoit donc toujours des solutions simples et adaptées directement, même pour la construction de prototypes."

Josef Mayer

Krones AG

Problème

Solution

Réglage transversal et réglage en hauteur Station à courroie iglidur J
Réglage de la hauteur Brosse à manchons Écrou à filetage trapézoïdal RJMP Palier entièrement en plastique
Réglage transversal Pré-rétraction
Réglage en hauteur du pré-rétrécissement drylin SLW-1040
Réglage en hauteur du serre-flan SLW-2080
Réglage du capteur d'entrée WS-1040 Rail profilé et chariot
Réglage du capteur de sortie drylin WS-1040 Rail profilé et chariot
Réglage en hauteur de la poulie de renvoi drylin SLW-1040 Table élévatrice à vis
Réglage de la porte de protection drylin N-27

Un partenariat de plus de 25 ans

Etiqueteuses Sleevematic TS

D'autres applications passionnantes

Station de mélange pour smoothies

Alberts vending machine

Installation de production de couches

Installation de production de couches

Machines de récolte

Conduite d'énergie et de signaux

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique