Cabine d'essai et table de réunion

Meuble 2en1

Cabine de test
  • Ce qui était nécessaire : Une cabine d'essai qui se transforme en table de réunion en quelques secondes.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, résistance à la corrosion, mouvements réguliers et continus, longue durée de vie.
  • Produits utilisés : dryspin® Écrou fileté à bride en iglidur® J avec broche filetée correspondante en acier inoxydable, drylin® E Moteur à courant continu avec engrenage à vis sans fin et cannelure, xiros® Roulement à billes à bride 2 trous
  • Le succès pour le client : Grâce aux vis à billes dryspin® combinées aux moteurs drylin® E, un mouvement lisse, continu et simultané est garanti dans l'intervalle de temps souhaité. D'autres solutions avec d'autres équipements ont été testées jusqu'à ce que la solution finale soit définie, mais elles n'ont pas donné les résultats escomptés.

Problème

Solution

Les produits utilisés

Vis
Écrous
Moteur à courant continu
Roulements à billes à collerette ou sur paliers appliques

Plus d'images d'application

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique