Chambre à eau haute pression<br><font size="7">Axes de broche sans lubrification<br> pour les applications de projection d'eau</font>

Caisson pour eau sous haute pression

Axes de broche sans lubrification pour les applications de projection d'eau

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Axe de broche sans lubrification, palier de boîtier  et arbre en aluminium.
  • Exigences : Pour les tests dans la chambre à eau à haute pression, il faut des produits qui ne sont pas lubrifiés et qui résistent à de grandes quantités d'eau projetée.
  • Secteur : Construction de machines
  • Succès pour le client : Nos axes de broche sans lubrification, combinés aux paliers de boîtier et à l'arbre en aluminium, garantissent une solution robuste et sans lubrification.
Exemple d'application : technique d'entraînement

Produits utilisés

SHT-12
Boîtiers
Boîtiers
Arbre en aluminium

Configurer l'axe de la broche

Problème

Solution

Vous voyez ici l'utilisation de nos produits et la chambre à eau vue de l'extérieur

produits
produits
awb lanea
awb lanea

Autres exemples d'application

Structure de mesure spéciale avec axe de broche, moteur & Commande

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans lubrification dans un environnement poussiéreux

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Technique d'entraînement électrique dans un système de positionnement automatisé

Système d'entraînement dans un poste de préparation de commandes

Axe linéaire pour dispositif de contrôle de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Un axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé

Axe linéaire sans lubrification pour un mélangeur de cocktails automatisé
Boutique pour la technologie d'entraînement

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc sur la technologie d'entraînement

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique