Pour le contrôle des plaques & Formes libres

Scanner mobile

  • De quoi avait-on besoin ? Une machine de scanning mobile permettant de contrôler par ultrasons aériens des plaques et des formes libres complexes.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, nombreuses droites de liberté dans le mouvement, faible poids, résistance à des forces élevées, haute précision, compact, faible jeu d'inversion.
  • Produits utilisés : drylin® SLW-1660 avec vis à pas rapide intégrée dryspin® en acier inoxydable, robolink® entraînements articulés RL-D-20 et RL-D-30 avec moteurs pas à pas, encodeurs et initiateurs.
  • Succès pour le client : Les formes complexes des objets à tester exigent de nombreux degrés de liberté dans le mouvement. Les roulements doivent alors résister à des forces élevées pour un poids propre faible et garantir une précision toujours suffisante. C'est pourquoi les constructeurs font confiance aux modules linéaires à vis (SLW-1660) de la série drylin® avec jeu de palier lisse réglable et aux entraînements articulés (RL-D-20 et RL-D-30) de la série robolink® D avec moteurs pas à pas, encodeurs et initiateurs. Les composants sont compacts, adaptés à l'industrie et permettent une construction modulaire de la machine. Selon les ingénieurs, la broche drylin® a un jeu d'inversion étonnamment faible, qui n'est plus perceptible, ce qui permet de réaliser des mesures précises.
scanning

Problème

Solution

Plus d'images et de vidéos d'application :

Produits utilisés

Vis hélicoïdale dryspin®

Vis à pas fileté

drylin® SLW Module linéaire à broches

Vis à pas fileté

robolink® D Axe de rotation avec moteur

Écrou

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Remplisseuse

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique