Des moteurs pour la recherche marine

diondo construit un scanner économique pour l'exploration des fonds marins avec des composants de moteur drylin.

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Articulation de robot de la série robolink, palier de table circulaire iglidur PRT, moteur pas à pas drylin E, commande dryve D1.
  • Exigences : Les conditions environnementales sont une atmosphère saline, une humidité élevée, des températures variables et des vibrations. Tous les éléments de construction devaient être très compacts pour pouvoir être placés dans un conteneur maritime. Il fallait en outre trouver une solution optimisée en termes de coûts.
  • Secteur : Recherche
  • Un succès pour le client : Les moteurs fournissent l'indice de protection IP68 et conviennent donc parfaitement à l'utilisation dans cette installation CT spéciale. Autre avantage de la commande : elle fait gagner du temps aux personnes chargées de la mise en service. Et avec une commande dryve D1 peu coûteuse, le moteur peut être facilement programmé. diondo est tellement satisfait de la solution que la coopération se poursuivra à l'avenir.
diondo installation CT

Problème

Solution

Un réducteur robolink D et des moteurs drylin assurent un entraînement fiable dans un espace compact. Les moteurs sont commandés par la commande intuitive dryve D1.

La commande intuitive dryve D1 permet de piloter les moteurs pas à pas utilisés. L'interface basée sur le web aide à la programmation rapide.

Le dryve D1 s'installe très facilement sur le rail DIN dans une armoire électrique.

Les hydrates de gaz comptent parmi les sources d'énergie du futur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique